Embout couleur (étagé, aimanté)【5 pièces par conditionnement】

Embout couleur (étagé, aimanté)
  • Remise sur volume
Double-head type. Both ends are unpainted and cutting edge accuracy is outstanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACMD5-2065
ACMD5-2100
ACMD5-2150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 654962485392352385-834165/pack

14.04 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1004962485392376385-836788/pack

17.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1504962485392383385-8375120/pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Blade Tip +2 Quantity/Pack(pc.) 5 Specifications, blade tip With Magnet

Assistance technique