Pince Pro Hobby

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HPC-D04

Référence pièce
HPC-D04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.93 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 110
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4
Soft Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Main Body Width(mm) 50 Main Body Thickness(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 78 JAN Code 4962537103608

Vous vous trouvez sur la page de Pince Pro Hobby, le numéro d'article est le suivant: HPC-D04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HPC-D04.

Assistance technique