Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PV-107
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 188 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Main Body Width(mm) | 49 | Main Body Thickness(mm) | 14 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 280 | JAN Code | 4962537100805 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince combinée avec surface de lame de haute précision, le numéro d'article est le suivant: PV-107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PV-107.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles