Pince à bec effilé / Micro pince à bec effilé

Pince à bec effilé / Micro pince à bec effilé

Détails du produit:

Référence fabricant: M-616

Marque: KEIBA

Prix: 26.64

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-616

Référence pièce
M-616
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.64 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 163
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10 Main body: option Main Body
Weight(g) 90 JAN Code 4962537342809

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec effilé / Micro pince à bec effilé, le numéro d'article est le suivant: M-616.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-616.

Assistance technique