Jeu de forets K-5

Jeu de forets K-5
Small diameter drill set.
[Features]
· Ideal for circuit board land holes processing.
· Work material: metal, resin, lumber.
· Material: high-speed steel (HSS).
[Applications]
· Can be used in combination with pin vise (K-501/502).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-5

Référence pièce
K-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.34 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 Work material General steel / Résine Set Content(φ/mm) 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
Content Quantity 7 Weight(g) 18 RoHS Compliant Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de forets K-5, le numéro d'article est le suivant: K-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-5.

Assistance technique