Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.99 € | 1 | 6 jours | 60 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 47.2 | ||
82.99 € | 1 | 10 jours | 90 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 52 | ||
82.99 € | 1 | 10 jours | 120 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 54.7 | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 60 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 47.8 | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 90 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 54 | ||
112.57 € | 1 | 10 jours | 120 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 57.6 | ||
144.55 € | 1 | 6 jours | 60 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 52.3 | ||
144.55 € | 1 | 6 jours | 90 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 60 | ||
144.55 € | 1 | 6 jours | 120 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 64.4 | ||
216.86 € | 1 | 6 jours | 60 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 53.8 | ||
216.86 € | 1 | 6 jours | 90 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 63 | ||
216.86 € | 1 | 6 jours | 120 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 68.3 | ||
239.12 € | 1 | 6 jours | 60 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 54.7 | ||
239.12 € | 1 | 6 jours | 90 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 65 | ||
239.12 € | 1 | 6 jours | 120 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 70.9 | ||
343.42 € | 1 | 6 jours | 60 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 52.9 | ||
343.42 € | 1 | 6 jours | 90 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 65 | ||
343.42 € | 1 | 6 jours | 120 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 72 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Nominal Dimensions
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Chamfer diameter(mm)
Length under neck(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles