Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TIN-3MC15-90
Référence pièce
|
---|
TIN-3MC15-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.99 € | 1 | 10 jours | 90 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 52 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à chanfreiner 3 cannelures, avec revêtement TIN, TIN-3MC (SKH51), le numéro d'article est le suivant: TIN-3MC15-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIN-3MC15-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Nominal Dimensions
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Chamfer diameter(mm)
Length under neck(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TIN-3MC15-120 |
TIN-3MC15-60 |
TIN-3MC20-120 |
TIN-3MC20-60 |
TIN-3MC20-90 |
TIN-3MC25-120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.99 € | 1 | 10 jours | 120 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 54.7 | ||
82.99 € | 1 | 6 jours | 60 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 47.2 | ||
112.57 € | 1 | 10 jours | 120 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 57.6 | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 60 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 47.8 | ||
112.57 € | 1 | 6 jours | 90 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 54 | ||
144.55 € | 1 | 6 jours | 120 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 64.4 |