Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WAC-S30-90
Référence pièce
|
---|
WAC-S30-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.66 € | 1 | 6 jours | 30 | 80 | 54 | 12 | 16 | 8 | 90 | 4 | 12 | 18 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Fraise angulaire simple avec poignée en cobalt WAC-S (SKH56), le numéro d'article est le suivant: WAC-S30-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WAC-S30-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Angle(°)
Blade height(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WAC-S12-120 |
WAC-S12-60 |
WAC-S12-90 |
WAC-S35-120 |
WAC-S35-60 |
WAC-S35-90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 120 | 1.15 | 4 | 10 | |
78.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 3 | 60 | 3.46 | 3.5 | 10 | |
78.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 4 | 10 | |
149.14 € | 1 | 6 jours | 35 | 85 | 57 | 12 | 16 | 10 | 120 | 2.89 | 14 | 18 | ||
149.14 € | 1 | 6 jours | 35 | 85 | 59 | 12 | 16 | 8 | 60 | 6.93 | 10 | 18 | ||
149.14 € | 1 | 6 jours | 35 | 85 | 57 | 12 | 16 | 10 | 90 | 5 | 14 | 18 |