Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SE38-30-15.875 |
SE40-35-15.875 |
SE40-38-15.875 |
SE40-40-19.05 |
SE75-60-25.4 |
SE75-75-25.4 |
SE100-60-25.4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Key width (mm) | Key Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.60 € | 1 | 6 jours | 38 | 30 | 10 | 15.875 | 8.4 | 3.9 | ||
159.51 € | 1 | 6 jours | 40 | 35 | 12 | 15.875 | 8.4 | 3.9 | ||
167.57 € | 1 | 6 jours | 40 | 38 | 12 | 15.875 | 8.4 | 3.9 | ||
171.03 € | 1 | 6 jours | 40 | 40 | 12 | 19.05 | 8.4 | 5 | ||
576.02 € | 1 | 6 jours | 75 | 60 | 16 | 25.4 | 10.4 | 5.3 | ||
650.34 € | 1 | 6 jours | 75 | 75 | 16 | 25.4 | 10.4 | 5.3 | ||
978.13 € | 1 | 6 jours | 100 | 60 | 18 | 25.4 | 10.4 | 5.3 |
Loading...
Blade shape type | Carré | Tool Material Type | Acier rapide | Coating | Non revêtu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Key width(mm)
Key Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles