Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STC-LS10-2
Référence pièce
|
---|
STC-LS10-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 2 | 5 | 23 | 2.5 | 1.5 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à fente en T à longue poignée avec lames échelonnées STC-LS (SKH56), le numéro d'article est le suivant: STC-LS10-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-LS10-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Side blade length (bottom side)(mm)
Side blade length (handle side)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STC-LS10-10 |
STC-LS10-2.5 |
STC-LS10-3 |
STC-LS10-3.5 |
STC-LS10-4 |
STC-LS10-4.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 70 | 6 | 12 | 10 | 5 | 20 | 2.5 | 1.5 | ||
107.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 22.5 | 2.5 | 1.5 | ||
97.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3 | 5 | 22 | 2.5 | 1.5 | ||
97.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 3.5 | 5 | 21.5 | 2.5 | 1.5 | ||
97.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 4 | 5 | 21 | 2.5 | 1.5 | ||
97.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 75 | 6 | 12 | 4.5 | 5 | 20.5 | 2.5 | 1.5 |