Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CC-OEC3A-7
Référence pièce
|
---|
CC-OEC3A-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.58 € | 1 | 6 jours | 7.67 | 3.91 | 60 | 8 | 0.4 | A-7 | 8.1 | 0.38 | 5.03 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc avec chanfreinage pour rainure de joint torique CC-OEC3 3 cannelures (Z20), le numéro d'article est le suivant: CC-OEC3A-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC-OEC3A-7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Extension intersection(mm)
Chamfer R
Original Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CC-OEC3A-4 |
CC-OEC3A-5 |
CC-OEC3A-6 |
CC-OEC3A-8 |
CC-OEC3G-1 |
CC-OEC3G-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.58 € | 1 | 6 jours | 7.89 | 4.34 | 60 | 8 | 0.4 | A-4 | 8.31 | 0.38 | 4.86 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
446.11 € | 1 | 6 jours | 10.22 | 5.77 | 80 | 12 | 0.8 | A-5 | 11.08 | 0.38 | 6.35 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
190.87 € | 1 | 6 jours | 4.87 | 2.51 | 60 | 6 | 0.4 | A-6 | 5.31 | 0.25 | 3.34 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
442.42 € | 1 | 6 jours | 9.9 | 5.21 | 80 | 12 | 0.8 | A-8 | 10.76 | 0.38 | 6.53 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
265.10 € | 1 | 6 jours | 4.31 | 2.4 | 60 | 6 | 0.4 | G-1 | 4.74 | 0.2 | 2.82 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 | ||
371.49 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 4.7 | 60 | 10 | 0.4 | G-2 | 8.94 | 0.4 | 5.18 | For Pressurization JIS B2401 G150–G300 | 5.7 | ±0.13 |