Fraise à fente en T en carbure monobloc, longue tige C-TC-LS (NF15) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-TC-LS10-8

Référence pièce
C-TC-LS10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Side blade length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

409.92 €

1 6 jours 101209761081.5415

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à fente en T en carbure monobloc, longue tige C-TC-LS (NF15), le numéro d'article est le suivant: C-TC-LS10-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-TC-LS10-8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C-TC-LS10-2.5
C-TC-LS10-3
C-TC-LS10-4
C-TC-LS12-10
C-TC-LS12-12
C-TC-LS12-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Side blade length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

409.92 €

1 6 jours 10120102.56102.51.5415

409.92 €

1 6 jours 1012010261031.5415

409.92 €

1 6 jours 1012010161041.5415

586.49 €

1 6 jours 1212095612101.8515

586.49 €

1 6 jours 1212093612121.8515

559.89 €

1 6 jours 1212010361221.8515

Assistance technique