Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-TC-LS25-4
Référence pièce
|
---|
C-TC-LS25-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Side blade length (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 122 | 10 | 16 | 4 | 3 | 14 | 24 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à fente en T en carbure monobloc, longue tige C-TC-LS (NF15), le numéro d'article est le suivant: C-TC-LS25-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-TC-LS25-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Side blade length(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C-TC-LS10-2.5 |
C-TC-LS10-3 |
C-TC-LS10-4 |
C-TC-LS25-5 |
C-TC-LS25-6 |
C-TC-LS25-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Side blade length (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 102.5 | 6 | 10 | 2.5 | 1.5 | 4 | 15 | ||
409.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 102 | 6 | 10 | 3 | 1.5 | 4 | 15 | ||
409.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 101 | 6 | 10 | 4 | 1.5 | 4 | 15 | ||
898.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 121 | 10 | 16 | 5 | 3 | 14 | 24 | ||
898.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 120 | 10 | 16 | 6 | 3 | 14 | 24 | ||
898.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 118 | 10 | 16 | 8 | 3 | 14 | 24 |