Fraise en carbure monobloc avec chanfreinage d'ébauche pour rainure de joint torique CC-RFOEC3 (Z20) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC-RFOEC3P-4

Référence pièce
CC-RFOEC3P-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Corner R Nominal Dimensions Small Diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Tolerance
(mm)

371.49 €

1 6 jours 7.4704.360100.25P-43.9117.74For Pressurization JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes 3

Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc avec chanfreinage d'ébauche pour rainure de joint torique CC-RFOEC3 (Z20), le numéro d'article est le suivant: CC-RFOEC3P-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC-RFOEC3P-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CC-RFOEC3A-6
CC-RFOEC3A-7
CC-RFOEC3A-8
CC-RFOEC3P-5
CC-RFOEC3P-6
CC-RFOEC3P-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Corner R Nominal Dimensions Small Diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Tolerance
(mm)

190.87 €

1 6 jours 4.1772.216060.2A-62.4254.393Vacuum AS568A 201–2843.53±0.10

365.58 €

1 6 jours 6.6993.516080.2A-73.7896.915Vacuum AS568A 309–3955.33±0.12

442.42 €

1 6 jours 8.7994.7180120.4A-85.0379.231Vacuum AS568A 425–4756.98±0.15

469.75 €

1 6 jours 11.3666.580120.4P-56.0111.798For Pressurization JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

265.10 €

1 6 jours 4.1512.26060.2P-62.4084.367Vacuum JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

371.49 €

1 6 jours 7.1973.860100.25P-74.0817.465Vacuum JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

Assistance technique