Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CC-RFOEC3A-5
Référence pièce
|
---|
CC-RFOEC3A-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.11 € | 1 | 6 jours | 9.117 | 5.27 | 80 | 12 | 0.4 | A-5 | 4.856 | 9.549 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc avec chanfreinage d'ébauche pour rainure de joint torique CC-RFOEC3 (Z20), le numéro d'article est le suivant: CC-RFOEC3A-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC-RFOEC3A-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Small Diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CC-RFOEC3A-3 |
CC-RFOEC3A-4 |
CC-RFOEC3A-6 |
CC-RFOEC3A-7 |
CC-RFOEC3A-8 |
CC-RFOEC3G-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.10 € | 1 | 6 jours | 4.307 | 2.49 | 60 | 6 | 0.2 | A-3 | 2.306 | 4.523 | For Pressurization AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
365.58 € | 1 | 6 jours | 6.882 | 3.94 | 60 | 8 | 0.2 | A-4 | 3.59 | 7.098 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
190.87 € | 1 | 6 jours | 4.177 | 2.21 | 60 | 6 | 0.2 | A-6 | 2.425 | 4.393 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
365.58 € | 1 | 6 jours | 6.699 | 3.51 | 60 | 8 | 0.2 | A-7 | 3.789 | 6.915 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
442.42 € | 1 | 6 jours | 8.799 | 4.71 | 80 | 12 | 0.4 | A-8 | 5.037 | 9.231 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
265.10 € | 1 | 6 jours | 3.611 | 2.1 | 60 | 6 | 0.2 | G-1 | 1.957 | 3.827 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 |