Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-OEC3P-4
Référence pièce
|
---|
T-OEC3P-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.67 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 4.7 | 60 | 10 | 0.4 | P-4 | 8.94 | 0.4 | 5.18 | For Pressurization JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à chanfreiner 3 lames pour traitement de poudre d'acier à haute vitesse, pour rainure de joint torique T-OEC3 (HSS-CO), le numéro d'article est le suivant: T-OEC3P-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-OEC3P-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Extension intersection(mm)
Chamfer R
Original Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T-OEC3A-4 |
T-OEC3A-5 |
T-OEC3A-6 |
T-OEC3P-5 |
T-OEC3P-6 |
T-OEC3P-7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Extension intersection (mm) | Chamfer R | Original Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.12 € | 1 | 6 jours | 7.89 | 4.34 | 60 | 8 | 0.4 | A-4 | 8.31 | 0.38 | 4.86 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
419.91 € | 1 | 6 jours | 10.22 | 5.77 | 80 | 12 | 0.8 | A-5 | 11.08 | 0.38 | 6.35 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.87 | 2.51 | 60 | 6 | 0.4 | A-6 | 5.31 | 0.25 | 3.34 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
442.16 € | 1 | 6 jours | 12.47 | 7 | 80 | 12 | 0.8 | P-5 | 13.33 | 0.5 | 7.64 | For Pressurization JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.84 | 2.5 | 60 | 6 | 0.4 | P-6 | 5.28 | 0.2 | 3.27 | Vacuum JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
349.67 € | 1 | 6 jours | 8.26 | 4.2 | 60 | 10 | 0.4 | P-7 | 8.69 | 0.4 | 5.38 | Vacuum JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 |