Foret Aqua AQDEXZOH5D EX type plat avec trou d'huile 5D

Foret Aqua AQDEXZOH5D EX type plat avec trou d'huile 5D
A 180° flat, internally-lubricated type multi-functional carbide drill.
[Features]
· Allows high efficiency flat drilling up to hole depth 5D.
· A centering hole or guide hole is required.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZOH5D0300
AQDEXZOH5D0310
AQDEXZOH5D0320
AQDEXZOH5D0330
AQDEXZOH5D0340
AQDEXZOH5D0350
AQDEXZOH5D0360
AQDEXZOH5D0370
AQDEXZOH5D0380
AQDEXZOH5D0390
AQDEXZOH5D0400
AQDEXZOH5D0410
AQDEXZOH5D0420
AQDEXZOH5D0430
AQDEXZOH5D0440
AQDEXZOH5D0450
AQDEXZOH5D0460
AQDEXZOH5D0470
AQDEXZOH5D0480
AQDEXZOH5D0490
AQDEXZOH5D0500
AQDEXZOH5D0510
AQDEXZOH5D0520
AQDEXZOH5D0530
AQDEXZOH5D0540
AQDEXZOH5D0550
AQDEXZOH5D0560
AQDEXZOH5D0570
AQDEXZOH5D0580
AQDEXZOH5D0590
AQDEXZOH5D0600
AQDEXZOH5D0610
AQDEXZOH5D0620
AQDEXZOH5D0630
AQDEXZOH5D0640
AQDEXZOH5D0650
AQDEXZOH5D0660
AQDEXZOH5D0670
AQDEXZOH5D0680
AQDEXZOH5D0690
AQDEXZOH5D0700
AQDEXZOH5D0710
AQDEXZOH5D0720
AQDEXZOH5D0730
AQDEXZOH5D0740
AQDEXZOH5D0750
AQDEXZOH5D0760
AQDEXZOH5D0770
AQDEXZOH5D0780
AQDEXZOH5D0790
AQDEXZOH5D0800
AQDEXZOH5D0810
AQDEXZOH5D0820
AQDEXZOH5D0830
AQDEXZOH5D0840
AQDEXZOH5D0850
AQDEXZOH5D0860
AQDEXZOH5D0870
AQDEXZOH5D0880
AQDEXZOH5D0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

132.74 €

1 6 jours 32074Tige droite213

132.74 €

1 6 jours 3.12280Tige de fraise254

132.74 €

1 6 jours 3.22280Tige de fraise254

132.74 €

1 6 jours 3.32280Tige de fraise254

132.74 €

1 6 jours 3.42480Tige de fraise254

132.74 €

1 6 jours 3.52480Tige de fraise264

136.20 €

1 6 jours 3.62480Tige de fraise274

136.20 €

1 6 jours 3.72480Tige de fraise274

136.20 €

1 6 jours 3.82680Tige de fraise274

136.20 €

1 6 jours 3.92680Tige de fraise274

136.20 €

1 6 jours 42680Tige droite274

140.55 €

1 6 jours 4.12890Tige de fraise305

140.55 €

1 6 jours 4.22890Tige de fraise305

140.55 €

1 6 jours 4.32890Tige de fraise305

140.55 €

1 6 jours 4.42990Tige de fraise305

140.55 €

1 6 jours 4.52990Tige de fraise315

143.16 €

1 6 jours 4.62990Tige de fraise345

143.16 €

1 7 jours 4.73290Tige de fraise345

143.16 €

1 6 jours 4.83290Tige de fraise345

143.16 €

1 6 jours 4.93290Tige de fraise345

143.16 €

1 6 jours 53390Tige droite345

150.98 €

1 6 jours 5.13594Tige de fraise386

150.98 €

1 6 jours 5.23594Tige de fraise386

150.98 €

1 6 jours 5.33594Tige de fraise386

150.98 €

1 6 jours 5.43794Tige de fraise386

150.98 €

1 6 jours 5.53794Tige de fraise396

153.59 €

1 6 jours 5.63794Tige de fraise406

153.59 €

1 6 jours 5.73994Tige de fraise406

153.59 €

1 6 jours 5.83994Tige de fraise406

153.59 €

1 6 jours 5.93994Tige de fraise406

153.59 €

1 9 jours 63994Tige droite406

163.16 €

1 6 jours 6.141101Tige de fraise447

163.16 €

1 6 jours 6.241101Tige de fraise447

163.16 €

1 6 jours 6.341101Tige de fraise447

163.16 €

1 6 jours 6.443101Tige de fraise447

163.16 €

1 6 jours 6.543101Tige de fraise457

164.02 €

1 6 jours 6.643101Tige de fraise467

164.02 €

1 6 jours 6.745101Tige de fraise467

164.02 €

1 6 jours 6.845101Tige de fraise467

164.02 €

1 6 jours 6.945101Tige de fraise467

164.02 €

1 6 jours 746101Tige droite467

180.54 €

1 6 jours 7.148110Tige de fraise518

180.54 €

1 6 jours 7.248110Tige de fraise518

180.54 €

1 6 jours 7.348110Tige de fraise518

180.54 €

1 6 jours 7.450110Tige de fraise518

180.54 €

1 6 jours 7.550110Tige de fraise528

180.54 €

1 6 jours 7.650110Tige de fraise538

180.54 €

1 6 jours 7.752110Tige de fraise538

180.54 €

1 6 jours 7.852110Tige de fraise538

180.54 €

1 6 jours 7.952110Tige de fraise538

175.32 €

1 6 jours 852110Tige droite538

198.79 €

1 6 jours 8.154117Tige de fraise579

198.79 €

1 6 jours 8.254117Tige de fraise579

198.79 €

1 6 jours 8.354117Tige de fraise579

198.79 €

1 6 jours 8.456117Tige de fraise579

198.79 €

1 6 jours 8.5000000000000156117Tige de fraise589

200.52 €

1 6 jours 8.656117Tige de fraise599

200.52 €

1 6 jours 8.758117Tige de fraise599

200.52 €

1 6 jours 8.8000000000000158117Tige de fraise599

200.52 €

1 6 jours 8.9000000000000158117Tige de fraise599

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible tip angle(Degree) 180
Torsional Angle(°) 24–30 Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique