Ensemble d'outils S-211 (pour électronique)

Ensemble d'outils S-211 (pour électronique)
  • Remise sur volume
For repair and maintenance of electronic devices such as medical appliances (X-ray, laser, optical equipment), analysis and inspection equipment, household appliances (audiovisual equipment and cooking devices).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-211

Référence pièce
S-211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

464.18 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Dos en tissu Set Content(Point) 52
Mass(g) 3000 Set Content Core Driver: D-16-1B, D-16-2B, D-16-3B, D-16-4B, D-16-5 / Precision Screwdriver: D-20 (No.0, No.1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Replacement Stubby Screwdriver: D-59 (No.2 / -6.0) / Electric Work Screwdriver: D-331-100 (-6.0), D-332-100 (No. 2) / Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-550 -100 (No.1) / Flathead Screwdriver: D-640-100 (-4.0) / Nut Driver: D-840-5.5 (5.5 mm Across Side), D-840-7 (7 mm Across Side) / Ironing Board: H-11 / Quick Heat Soldering Iron: H-600 / Solder Aid (Hook, Reamer, Knife, Scraper, Brush, Fork): H-740 / Lead-Free Solder: HS-363 / Solder Suction Line: HS-380-2.5 / File (Round): K-170 / File (Flat): (K-172 / Diagonal Nippers: N-4-150 / Miniature Nippers: N-32 / Baby Snip: N-838 / Longnose Pliers: P-15-150 / Miniature Longnose Pliers: P-36 / Tweezers: P-87 / Crimp Tool: P-704 / Sheet Wrench: W-76 (5.5 X 7, 8 X 10, 12 X 14 mm) / Hexalobular Wrench Set: W-81 / Hexagonal Wrench Set: W-98 / Monkey Wrench: W-230-200 / Precision Oil Feeder: Z-64 / Air Duster: Z-288 / Tape Measure: Z-341 / Screw Pliers / Box Cutter / Steel Scales 150 mm / Screw Case (Large) / Pouch / Work Gloves / Type Brush

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils S-211 (pour électronique), le numéro d'article est le suivant: S-211.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-211.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique