Brucelles à pointes bambou P-855

Brucelles à pointes bambou P-855
Replaceable tip tweezer set suitable for precision work.
[Features]
· Bamboo chippings are unlikely to scratch workpieces and cannot become magnetized.
· Compared with other bamboo tweezers, the knob load is light.
[Applications]
· Ideal for long hours of detailed work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-855B-1

Référence pièce
P-855B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.37 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Tip material Bambou Non-magnetism function Y/N Disponible
Single Product Set Product Unité Main Body Parts Pièce Part Type Puce
Largeur de front(mm) 1.3 Caractéristiques Holder/screws are not included. RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles à pointes bambou P-855, le numéro d'article est le suivant: P-855B-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-855B-1.

Assistance technique