Référence fabricant: IPC-A3
Marque: VESSEL
Prix: 2,692.17 €
Délai de livraison: 5 jours
Amount Of Content: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IPC-A3
Regulator Built-in | Filter to Duct: Replaceable |
Model No. | IPC-A3 |
Ionizing method/Applied voltage | Piezoelectric high frequency AC corona discharge / 5.6kVAC (p-p) |
Power supply | DC24V±5% |
Current consumption | 900mA or less |
Dust collection airflow | 1.13 m3/min (Built-in fan) |
Static pressure | 460Pa (Built-in fan) |
Dust collection filter | Self-adhesive polyurethane gel sheets and paper pack filter |
HxWxDmm | H411 xW420xD300mm |
Weight | 9.5kg |
Air supply hose diameter | Tube fitting 10mm |
Operating fluid | Clean dry air (0.1 to 0.6MPa) |
Air Consumption | 315ℓ/min(0.3MPa, Continuous mode) |
Ozone production | 0.05ppm or less (measured 50mm) |
Operating environment temperature and humidity | 5 to 40°C / 35 to 65% RH (with no dew condensation or freezing) |
Accessories | AC adapter, Adhesive gel sheet plate |
(included with device) x 2pcs, Duct flange (for φ 75mm), | |
Paper pack filter (6pcs) |
Adhesive gel sheet (1 pc) IPC-A4G EDP No. 806091 | AC Adapter AD-24-IT19 EDP No. 806081 I/P: AC100V-240V 1.2A O/P : DC24V 1.9A (AD24-IT19E is available on request.) | Paper pace filter (6pc.) IPC-A3F |
Product Type | Type unitaire | Type | Système AC | Input Power Supply(V) | DC24V±5% |
---|---|---|---|---|---|
Source de courant(V) | DC24V +/- 5% | Consommation de courant(mA) | 900 | Width(mm) | 420 |
Depth(mm) | 300 | Height(mm) | 411 | Consommation d'énergie(W) | 22 |
Débit d'air(L/min) | 315 | Tension appliquée | AC5,6kV (pp) | Méthode ionisante | Haute fréquence piézoélectrique |
Contenu | Adaptateur secteur AD24-IT19E (100 à 240VAC) / Câble d'alimentation secteur 1,8 m / Feuille / plaque de gel adhésive (fixée sur le produit) 2 pièces. | Mass(g) | 9500 | Air Fitting | Tube joint 10 mmφ |
Ozone Generation Amount | 0.05 ppm or less (50 mm) | Débit d'air de collecte des poussières(m³/min) | 1.13 | Operating Temperature | 5~40°C |
Operating Humidity | 35 to 65% RH (with no condensation/freezing) | Applicable Fluids | Clean Air (0.1 to 0.7 MPa) | Air consumption flow rate | 300(ℓ/min) |
Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Cabine Ionique IPC-A3, le numéro d'article est le suivant: IPC-A3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IPC-A3.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles