Ruban adhésif textile n° 168, Ruban textile PET recyclé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

168-50

Référence pièce
168-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.95 €

30 Disponible 9 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 13.73 N/width 25 mm
Tensile Strength 107.7 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Rayon + Recycled PET Fiber
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 8 Recycled Product Usage Ratio Support 100%, Tape (With Paper Tube) 21%
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif textile n° 168, Ruban textile PET recyclé, le numéro d'article est le suivant: 168-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 168-50.

Assistance technique