Référence fabricant: N60X05
Marque: SEKISUI CHEMICAL
Prix: 14.08 €
Délai de livraison: 15 jours
Width: 75 mm
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N60X05
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.31 | Color Details | Ocher | Adhesiveness | 4.40N/10mm |
Tensile Strength | 60.0N/10mm | Tac | Ball No.32 | Expanding Power | 2.20N/10mm |
Features | Strong adhesive power. A long-selling tape for heavy packaging and export packaging. Uses staple fiber as a base for an adhesive with superior adhesiveness and retention. From packaging of heavy things and exporting on, it is thick and durable, and is recommended for heavy packaging or export packaging. | Application | Cardboard cases, plastic cases, oil cans, etc., sealed and packaged. | Base Material Thickness(mm) | 0.2 |
Extensibility | 6% | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif n° 600, le numéro d'article est le suivant: N60X05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N60X05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width(mm)
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
N60X03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 6 jours | 50 | - |