Puissant alésoir en carbure (tige droite) BCPR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCPR125
BCPR130
BCPR135
BCPR140
BCPR145
BCPR150
BCPR155
BCPR160
BCPR165
BCPR170
BCPR175
BCPR180
BCPR185
BCPR190
BCPR195
BCPR200
BCPR205
BCPR210
BCPR215
BCPR220
BCPR225
BCPR230
BCPR235
BCPR240
BCPR245
BCPR250
BCPR255
BCPR260
BCPR265
BCPR270
BCPR275
BCPR280
BCPR285
BCPR290
BCPR295
BCPR300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type Carbide length
(mm)

96.09 €

6 jours 12.5364110816512Carbide26

96.09 €

6 jours 13364110816512Carbide26

98.68 €

6 jours 13.5364115817016Carbide26

98.68 €

6 jours 14364115817016Carbide26

106.99 €

6 jours 14.5364120918016Carbide26

106.99 €

6 jours 15364120918016Carbide26

109.60 €

6 jours 15.5374125918516Carbide27

109.60 €

6 jours 16374125918516Carbide27

113.23 €

6 jours 16.5376125918516Carbide27

113.23 €

6 jours 17376125918516Carbide27

116.34 €

6 jours 17.5376130919520Carbide27

116.34 €

6 jours 18376130919520Carbide27

121.54 €

6 jours 18.5376130919520Carbide27

121.54 €

6 jours 19376130919520Carbide27

125.17 €

6 jours 19.5376140920520Carbide27

130.89 €

6 jours 20376140920520Carbide27

137.12 €

6 jours 20.5416150921520Carbide31

137.12 €

6 jours 21416150921520Carbide31

139.71 €

6 jours 21.5416150921520Carbide31

139.71 €

6 jours 22416150921520Carbide31

148.55 €

6 jours 22.5416160923025Carbide31

148.55 €

6 jours 23416160923025Carbide31

163.09 €

6 jours 23.5416160923025Carbide31

152.71 €

6 jours 24416160923025Carbide31

177.12 €

6 jours 24.5416160923025Carbide31

174.52 €

6 jours 25416160923025Carbide31

199.97 €

6 jours 25.5416160923025Carbide31

192.17 €

6 jours 26416160923025Carbide31

215.03 €

6 jours 26.5416160923025Carbide31

212.44 €

6 jours 27416160923025Carbide31

265.41 €

6 jours 27.5468160924032Carbide36

252.43 €

6 jours 28468160924032Carbide36

279.96 €

6 jours 28.5468160924032Carbide36

269.57 €

6 jours 29468160924032Carbide36

279.96 €

6 jours 29.5468160924032Carbide36

279.96 €

6 jours 30468160924032Carbide36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type straight shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique