Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPSRD3ZA050 |
SPSRD3ZA060 |
SPSRD3ZA080 |
SPSRD3ZA100 |
SPSRD3ZA120 |
SPSRD3ZA160 |
SPSRD3ZA200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 12 | 6 | 50 | 15 | 4.6 | |
82.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | 18 | 5.6 | |
102.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | 24 | 7.2 | |
119.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 30 | 9 | |
138.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 36 | 11 | |
182.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 32 | 16 | 90 | - | - | |
256.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 40 | 20 | 105 | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles