Fraise AG, pour usage intensif, type extra-long AGELHV (AGELHV20)

Fraise AG, pour usage intensif, type extra-long AGELHV AGELHV20

Détails du produit:

Référence fabricant: AGELHV20

Marque: NACHI(FUJIKOSHI)

Prix: 378.27

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 20 φ

Blade length (ℓ): 100 mm

Number of flutes: 4 sheet

Shank diameter (d): 20 mm

Overall Length (L): 165 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AGELHV20

Référence pièce
AGELHV20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Base Blade Y/N

378.27 €

1 6 jours 20100420165Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Latéral Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Coating Details AG
Torsion Angle details(°) 30 to 32 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique