Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.94 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.4 | 80 | OH1.5 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | 8326202 | ||
75.70 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.25 | 80 | OH1 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | 8326201 | ||
82.91 € | 1 | 6 jours | M2.2 | 0.25 | 80 | OH1 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326203 | ||
52.81 € | 1 | 6 jours | M2.2 | 0.45 | 80 | OH2 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326204 | ||
42.60 € | 1 | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 80 | OH1.5 | 12 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326205 | ||
57.98 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.35 | 80 | OH1.5 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326206 | ||
38.75 € | 1 | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 80 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326207 | ||
35.82 € | 1 | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 80 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326208 | ||
31.97 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326500 | ||
29.55 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326210 | ||
44.70 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 150 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326520 | ||
40.55 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.35 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326209 | ||
30.34 € | 1 | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | 8326212 | ||
46.09 € | 1 | 6 jours | M3.5 | 0.35 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | 8326211 | ||
34.62 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.5 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | 8326213 | ||
29.27 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 5.6 | 4.5 | 7 | 8326501 | ||
27.14 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | 8326214 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 150 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 5.6 | 4.5 | 7 | 8326521 | ||
38.03 € | 1 | 6 jours | M4.5 | 0.5 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8326215 | ||
30.77 € | 1 | 6 jours | M4.5 | 0.75 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8326216 | ||
29.92 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.5 | 100 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326217 | ||
26.20 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326502 | ||
24.50 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326218 | ||
37.02 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 150 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326522 | ||
33.64 € | 1 | 6 jours | M5.5 | 0.5 | 100 | OH2 | 25 | 5.5 | 3 | 7.2 | 4.5 | 7 | 8326219 | ||
28.61 € | 1 | 6 jours | M6 | 0.75 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326220 | ||
38.99 € | 1 | 6 jours | M6 | 0.75 | 150 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326221 | ||
27.11 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326503 | ||
25.10 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326222 | ||
35.52 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326523 | ||
32.44 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326223 | ||
46.03 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 200 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326524 | ||
35.87 € | 1 | 6 jours | M7 | 0.75 | 100 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8326224 | ||
49.75 € | 1 | 6 jours | M7 | 0.75 | 150 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8326225 | ||
29.74 € | 1 | 6 jours | M7 | 1 | 100 | OH3 | 33 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326226 | ||
39.35 € | 1 | 6 jours | M7 | 1 | 150 | OH3 | 33 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326227 | ||
34.73 € | 1 | 6 jours | M8 | 0.75 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326228 | ||
48.44 € | 1 | 6 jours | M8 | 0.75 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326229 | ||
32.14 € | 1 | 6 jours | M8 | 1 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326230 | ||
43.99 € | 1 | 6 jours | M8 | 1 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326231 | ||
31.48 € | 1 | 8 jours | M8 | 1.25 | 100 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326504 | ||
29.12 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 8326232 | ||
41.83 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 150 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326525 | ||
38.49 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 8326233 | ||
52.21 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 200 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326526 | ||
40.98 € | 1 | 6 jours | M9 | 0.75 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326234 | ||
59.12 € | 1 | 6 jours | M9 | 0.75 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326235 | ||
37.68 € | 1 | 6 jours | M9 | 1 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326236 | ||
53.36 € | 1 | 6 jours | M9 | 1 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326237 | ||
32.81 € | 1 | 6 jours | M9 | 1.25 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326238 | ||
45.13 € | 1 | 6 jours | M9 | 1.25 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326239 | ||
41.83 € | 1 | 6 jours | M10 | 0.75 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326240 | ||
60.51 € | 1 | 6 jours | M10 | 0.75 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326241 | ||
36.42 € | 1 | 6 jours | M10 | 1 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326242 | ||
51.20 € | 1 | 6 jours | M10 | 1 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326243 | ||
35.52 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 100 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326506 | ||
32.78 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 18 | 5.5 | 8 | 8326246 | ||
48.74 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326527 | ||
44.46 € | 1 | 15 jours | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 18 | 5.5 | 8 | 8326247 | ||
56.66 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 200 | OH4 | 80 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326528 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | Torsional Angle(°) | 45 |
Protrusion | NA | Coating Details | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles