Série de tarauds modèle A, taraud en spirale à longue tige A-LT-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds modèle A, taraud en spirale à longue tige A-LT-SFT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-LT-SFT-M24X2X150-OH4

Référence pièce
A-LT-SFT-M24X2X150-OH4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Tool No.

147.22 €

1 6 jours M242150OH4831942415188326289

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en spirale à longue tige A-LT-SFT, le numéro d'article est le suivant: A-LT-SFT-M24X2X150-OH4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-LT-SFT-M24X2X150-OH4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M24X3X150-20-OH5
A-LT-SFT-M24X3X150-OH5
A-LT-SFT-M24X3X200-20-STD
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Tool No.

32.44 €

1 6 jours M101.25100OH34173155.588326244

48.74 €

1 6 jours M101.25150OH4608315698326529

44.46 €

1 6 jours M101.25150OH34173155.588326245

129.60 €

1 6 jours M243150OH5902043615188326511

118.05 €

1 6 jours M243150OH5831943615188326290

140.48 €

1 6 jours M243200OH5902043615188326536

Assistance technique