Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-LT-SFT-M11X1X150-OH3
Référence pièce
|
---|
A-LT-SFT-M11X1X150-OH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.49 € | 1 | 6 jours | M11 | 1 | 150 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326251 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | Torsional Angle(°) | 45 |
Protrusion | NA | Coating Details | V coated |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en spirale à longue tige A-LT-SFT, le numéro d'article est le suivant: A-LT-SFT-M11X1X150-OH3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-LT-SFT-M11X1X150-OH3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3 |
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD |
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3 |
A-LT-SFT-M12X1.25X100-OH3 |
A-LT-SFT-M12X1.25X150-OH3 |
A-LT-SFT-M12X1.5X100-OH3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.44 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326244 | ||
48.74 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326529 | ||
44.46 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326245 | ||
37.13 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.25 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 6.5 | 9 | 8326256 | ||
51.97 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 6.5 | 9 | 8326257 | ||
37.13 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.5 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 6.5 | 9 | 8326258 |