Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3
Référence pièce
|
---|
A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | 6 jours | M9 | 0.75 | 100 | OH3 | 40 | 7 | 3 | 22 | 5.5 | 8 | Available | 8326034 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT, le numéro d'article est le suivant: A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-LT-POT-M10X1.25X100-OH3 |
A-LT-POT-M10X1.25X150-8-STD |
A-LT-POT-M10X1.25X150-OH3 |
A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3 |
A-LT-POT-M9X1.25X100-OH3 |
A-LT-POT-M9X1.25X150-OH3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.24 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NA | 8326044 | ||
46.93 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 24 | 6 | 9 | NA | 8326429 | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 60 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NA | 8326045 | ||
56.90 € | 1 | 6 jours | M9 | 0.75 | 150 | OH3 | 60 | 7 | 3 | 22 | 5.5 | 8 | Available | 8326035 | ||
31.67 € | 1 | 6 jours | M9 | 1.25 | 100 | OH3 | 40 | 7 | 3 | 22 | 5.5 | 8 | Available | 8326038 | ||
43.44 € | 1 | 6 jours | M9 | 1.25 | 150 | OH3 | 60 | 7 | 3 | 22 | 5.5 | 8 | Available | 8326039 |