Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSDNN1616H09 |
DSDNN2020K12 |
DSDNN2525M12 |
DSDNN2525M15 |
DSDNN3225P12 |
DSDNN3232P12 |
DSDNN3232P19 |
DSDNN4040S25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Tip Shape | Application | Clamp Shape | Selfishly | Applicable Tip Clearance Angle Type | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Rake angle (°) | Blade Inclination Angle (°) | Lead Angle (°) | Specifications | Cutting Angle (°) | Clearance angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.11 € | 1 | 8 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 16 | 16 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 8.3 | 16 | 100 | 28.1 | 9 | SNMG 09 03 08 | 1.7 | - | ||
126.98 € 86.35 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Diamètre extérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609-7057 | ||
150.35 € | 1 | 6 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 25 | 25 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 12.8 | 25 | 150 | 36.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 3.9 | - | ||
165.33 € | 1 | 8 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 25 | 25 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 12.8 | 25 | 150 | 44.8 | 15 | SNMG 15 06 12 | 6.4 | - | ||
183.50 € | 1 | 8 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 32 | 25 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 12.8 | 32 | 170 | 36.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 3.9 | - | ||
222.24 € | 1 | 8 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 32 | 32 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 16.3 | 32 | 170 | 36.8 | 12 | SNMG 12 04 08 | 3.9 | - | ||
222.24 € | 1 | 8 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 32 | 32 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 16.5 | 32 | 170 | 49.5 | 19 | SNMG 19 06 12 | 6.4 | - | ||
297.33 € | 1 | 6 jours | S (rectangulaire) | Diamètre extérieur / Post-meulage | Serre-câble | Ambidextre | Négatif | 40 | 40 | -6 | -6 | 45 | - | 45 | 0 | 21 | 40 | 250 | 57.2 | 25 | SNMG 25 07 24 | 9.5 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable Tip Shape
Application
Clamp Shape
Selfishly
Applicable Tip Clearance Angle Type
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Rake angle(°)
Blade Inclination Angle(°)
Lead Angle(°)
Specifications
Cutting Angle(°)
Clearance angle(°)
Function Width(mm)
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Dimension L3(mm)
Tip Size
Gauge Chip
Torque(Nm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles