Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4863-PV3-50X25
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.62 | Color Details | Gray |
Adhesiveness | 3.0N/10mm | Features | Features non-sticking and non-staining properties. Adhesives and paints do not adhere to the surface. Has slip prevention effects against flat surfaces. Features excellent adhesion prevention effects. | Application | Adhesive and glue coating and machining line. For stable transport of thin materials such as film and non-woven fabrics. |
Specifications | Surface Shape: Embossed | Specification 2 | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Rayon Cloth coated with silicone rubber |
Adhesive | Rubber-Based | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de butée (type embossé), le numéro d'article est le suivant: 4863-PV3-50X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4863-PV3-50X25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles