Référence fabricant: P-59-175
Marque: HOZAN
Prix: 54.64 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-59-175
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 201.5 |
---|---|---|---|---|---|
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 5 | VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2.0 × 3 core |
Single Product/Set Classification | Single Item | Hardness HRC (Blade) | 58 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 245 | Supplementary explanation | Please cut the iron binding wire at the cutting sections specialized for binding wires. Cutting at other sections will damage the blade. | RoHs | Compatible Product |
Vous vous trouvez sur la page de Pinces VVF P-59-175, le numéro d'article est le suivant: P-59-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-59-175.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles