Mâchoire coulissante type CGS

Mâchoire coulissante type CGS
· CGS type slide clamp. Ideal for clamping thin workpieces.
· Tightening is performed while pressing the toe (tip) downward against the workpiece, preventing the workpiece from lifting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-1CG
TC-1CS
TC-2CG
TC-2CS
TC-3CG
TC-3CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Application Mass
(g)
J
(mm)

178.90 €

1 6 jours 722597461716714For Flat Surface1509

216.75 €

1 6 jours 742597471716714For Black Scale1509

238.86 €

1 6 jours 105351196330221220For Flat Surface45014

257.81 €

1 6 jours 107351196430221220For Black Scale45014

288.75 €

1 6 jours 1334014138135301426For Flat Surface88017

342.90 €

1 6 jours 1354014138235301426For Black Scale88017

Loading...

  1. 1

Assistance technique