Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-1CS
Référence pièce
|
---|
TC-1CS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Application | Mass (g) | J (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.57 € | 1 | 6 jours | 74 | 25 | 9 | 7 | 47 | 17 | 16 | 7 | 14 | For Black Scale | 150 | 9 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire coulissante type CGS, le numéro d'article est le suivant: TC-1CS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-1CS.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TC-1CG |
TC-2CG |
TC-2CS |
TC-3CG |
TC-3CS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Application | Mass (g) | J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 72 | 25 | 9 | 7 | 46 | 17 | 16 | 7 | 14 | For Flat Surface | 150 | 9 | |
178.33 € | 1 | 6 jours | 105 | 35 | 11 | 9 | 63 | 30 | 22 | 12 | 20 | For Flat Surface | 450 | 14 | ||
165.97 € | 1 | 6 jours | 107 | 35 | 11 | 9 | 64 | 30 | 22 | 12 | 20 | For Black Scale | 450 | 14 | ||
191.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 133 | 40 | 14 | 13 | 81 | 35 | 30 | 14 | 26 | For Flat Surface | 880 | 17 | |
276.52 € | 1 | 6 jours | 135 | 40 | 14 | 13 | 82 | 35 | 30 | 14 | 26 | For Black Scale | 880 | 17 |