Mâchoire coulissante type DGS

Mâchoire coulissante type DGS
· DGS type slide clamp. Ideal for clamping thin workpieces.
· Tightening is performed while pressing the toe (tip) downward against the workpiece, preventing the workpiece from lifting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-1DG
TC-1DS
TC-2DG
TC-2DS
TC-3DG
TC-3DS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Application Mass
(g)
J
(mm)

198.29 €

1 6 jours 7325187461716714For Flat Surface1809

225.64 €

1 6 jours 7425187471716714For Black Scale1809

255.89 €

1 6 jours 105352896230221220For Flat Surface52014

262.20 €

1 6 jours 107352896430221220For Black Scale52014

327.96 €

1 6 jours 1334038138135301426For Flat Surface102017

372.56 €

1 6 jours 1354038138235301426For Black Scale102017

Loading...

  1. 1

Assistance technique