Stainless Steel TIG Rod TG-309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-309-1.2-5
TG-309-1.6-5
TG-309-2.0-5
TG-309-2.4-5
TG-309-2.6-5
TG-309-3.2-5
TG-309-4.0-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

195.05 €

1 Disponible 8 jours 1.250~120

187.08 €

1 Disponible 8 jours 1.650~120

185.64 €

1 Disponible 8 jours 2100–200

182.02 €

1 Disponible 8 jours 2.4100–200

182.02 €

1 Disponible 8 jours 2.6100–200

176.95 €

1 Disponible 8 jours 3.2150~250

176.22 €

1 Disponible 8 jours 4150~250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS309 equivalent
AWS Standard ER309 Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 430 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 598 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 38.6 (Example) Identification Color End Surface: Black Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS、NV
Amount Of Content 1 Box (5 kg) Applications and Special Features Stainless steel welding material possessing a composition of 25Cr-12Ni. Includes a large amount of Cr and Ni. Used for dissimilar welding of carbon steel/low-alloy steel and stainless steel. Mass(kg) 5

Assistance technique