Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFW309-1.2-12.5
GFW309-1.6-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)

267.84 €

1 8 jours 1.2

260.62 €

1 8 jours 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage JIS Standard TS309-FB0 equivalent AWS Standard E309T0-1 Equivalent
Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 452 (Example, JIS standard: -) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 603 (example, JIS standard: 550:≤) Mechanical property: 5D elongation(%) 33.0 (example, JIS standard: 25:≤)
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For use when welding dissimilar metals such as stainless steel and carbon steel or low alloy steel, or when welding the first layer of stainless clad steel or stainless steel underlay. Mass(kg) 12.5
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) 13.4 (Example) Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) 18< (Example) Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) 20 (Example)

Assistance technique