Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
100-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.125 | Color Details | Cardboard |
Adhesiveness | 4.0N/10mm | Tensile Strength | 46N/10mm | Trusco Code | 471-0801 |
Base Materials | Craft Paper | Adhesive | Rubber-Based | Mass(g) | 280 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban Kraft, ruban Kraft 100, le numéro d'article est le suivant: 100-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 100-50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles