Ruban Kraft, ruban Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

113-50

Référence pièce
113-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.60 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Adhesiveness 3.5N/10mm Tensile Strength 49N/10mm Trusco Code 471-0827
Base Materials Polyethylene, Craft Paper Adhesive Rubber-Based Mass(g) 290
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban Kraft, ruban Kraft, le numéro d'article est le suivant: 113-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 113-50.

Assistance technique