Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2-20 |
K2-32 |
PMC-60 |
PMC-85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Category | Tip angle (°) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Material | Application | Features | Mass (g) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.61 € | 1 | 5 jours | Corps principal | 60 | 146 | φ20 | Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard Tip | Mill Marking Tool | · High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60° | 280 | · Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm | ||
183.99 € | 1 | 9 jours | Corps principal | 60 | 146 | φ32 | Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard Tip | Mill Marking Tool | · High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60° | 510 | · Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm | ||
75.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | Accessoires | 60 | 109 | - | Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide Tip | Replacement Needle | - | 58 | - | |
75.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | Accessoires | 85 | 109 | - | Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide Tip | Replacement Needle | - | 54 | - |
Loading...
Magnet | NA | Needle Diameter(mm) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product Category
Tip angle(°)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles