Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11700350 |
11700450 |
11700600 |
11700650 |
51700600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 30 | 60 | 3.1 | 486-3925 | 8.2 | ||
3.81 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 39 | 75 | 3.65 | 486-3950 | 9.2 | ||
4.48 € | 1 | 6 jours | 6 | 54 | 100 | 5.3 | 486-3984 | 18.3 | ||
5.66 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 54 | 100 | 5.3 | 486-4000 | 19 | ||
11.28 € | 1 | 6 jours | 6 | 300 | 400 | 5.3 | 766-4036 | - |
Loading...
Work material | Concrete, bricks, admixtures, natural stones, etc. | Compatible Model | Electric drill and impact drill | Shank shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: Carbide tip |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles