Pince poignée type C (avec raccords pivotants)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
224-06
224-12
224-14
224-18
224-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

48.38 €

1 Disponible 6 jours 16550 (Square material)8430890031693486-4948270

83.91 €

1 Disponible 6 jours 32080 (Square material)8430890032690486-4956980

90.51 €

1 Disponible 6 jours 365125 (Square material)8430890107695486-49641230

121.43 €

1 Disponible 7 jours 470240 (Square material)8430890033697486-49721460

98.83 €

1 Disponible 6 jours 630400 (Square material)8430890034694486-49811800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Specifications Tip Component: with Universal Fittings

Assistance technique