Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NTS-60
Sheet Type | Tissu non tissé (nylon) | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Alundum (alumine) |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Width(mm) | 150 | Length(mm) | 230 |
Color | Black | Number Contained In A Packet | 20 | JAN Code | 4571355470016 |
Trusco Code | 364-0795 | Mass(g) | 52 | Material | Fiber: Nylon |
Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle feuille Travelon, le numéro d'article est le suivant: NTS-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTS-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles