Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MMEM58A-80 |
MMEM58A-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 5 | Disponible | 9 jours | 80 | 48 | 4582260080290 | 474-0297 | |
8.61 € | 5 | Disponible | 6 jours | 150 | 56 | 4582260080320 | 474-0220 |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | abrasive grain | Grain abrasif A | Blade length(mm) | 15 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Maximum operating rotation speed | 60.7m/s(3642m/min) | Number Contained In A Packet | 5 |
Mass(g) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles