Disque en papier - Nouveau Esper (alundum)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMEN100-40
MMEN100-60
MMEN100-80
MMEN100-100
MMEN100-120
MMEN100-150
MMEN100-180
MMEN100-240
MMEN100-320
MMEN100-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

13.13 €

5 Disponible 6 jours 404582260080429474-041685

13.04 €

5 Disponible 6 jours 604582260080436474-043274

12.98 €

5 Disponible 6 jours 804582260080443474-044168

12.96 €

5 Disponible 6 jours 1004582260080450474-035166

12.95 €

5 Disponible 6 jours 1204582260080467474-036064

12.95 €

5 Disponible 6 jours 1504582260080474474-037864

12.95 €

5 Disponible 6 jours 1804582260080481474-038664

12.95 €

5 Disponible 6 jours 2404582260080498474-039464

12.95 €

5 Disponible 6 jours 3204582260080504474-040864

12.95 €

5 Disponible 6 jours 4004582260080511474-042464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 abrasive grain Grain abrasif A Blade length(mm) 20
Max. Rotational Speed(rpm) 13000 Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min) Number of blades(sheet) 78
Number Contained In A Packet 5

Assistance technique