Magnetic Holder (Samarium-Cobalt Magnets), Tall Type

Magnetic Holder (Samarium-Cobalt Magnets), Tall Type
  • En promotion
[Features]
· A magnet folder with samarium-cobalt magnets featuring heat-resistance (250°C) and strong magnet force.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSMGH-6
TSMGH-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Magnet diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.80 €

6.53 €

1 Jour même

Stock

3.864.04989999292855472-01303

12.23 €

6.60 €

1 Jour même

Stock

6.185.04989999292862472-01484

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 8 Magnet height(mm) 2.0 Mounting Screw M3×0.5 Depth 5.5
Maximum Operating Temperature(°C) 250℃ Material Magnet: Samarium Cobalt Magnet, Cap: Steel Surface Treatment Nickel Plating (Case)

Assistance technique