Référence fabricant: TSR-0017
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 12.32 €
Délai de livraison: 9 jours
Overall Length: 174 mm
Opposite side dimensions: 17 mm
JAN Code: 4989999325928
Trusco Code: 489-0094
Mass: 118g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSR-0017
Référence pièce
|
---|
TSR-0017 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 9 jours | 174 | 17 | 4989999325928 | 489-0094 | 118g |
Loading...
Type | Clé polygonale à extrémité simple | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Material | Nickel chrome molybdenum steel |
Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée à tête unique, le numéro d'article est le suivant: TSR-0017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSR-0017.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TSR-0012 |
TSR-0013 |
TSR-0014 |
TSR-0021 |
TSR-0022 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | 6 jours | 150 | 12 | 4989999325898 | 489-0060 | 78g | ||
10.94 € | 1 | 6 jours | 150 | 13 | 4989999325904 | 489-0078 | 78g | ||
10.94 € | 1 | 7 jours | 150 | 14 | 4989999325911 | 489-0086 | 78g | ||
13.74 € | 1 | 6 jours | 207 | 21 | 4989999325942 | 489-0116 | 181g | ||
15.92 € | 1 | 9 jours | 250 | 22 | 4989999325959 | 489-0124 | 284g |