Mâchoire universelle

Mâchoire universelle
  • Remise sur volume
[Features]
· The large flat clamp surface is compatible with precision surfaces, angled materials, and materials with pointed ends.
· The casing is made of glass-fiber reinforced polyamide, hard to break and resistant to adhesives.
· It is ideal for woodworking, furniture manufacturing and DIY.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJ-16P
PJ-30P
PJ-60P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

63.57 €

1 Disponible 6 jours 2971604989999326406490-0898600

69.73 €

1 Disponible 6 jours 4373004989999326413490-0901700

74.53 €

1 Disponible 6 jours 7376004989999326420490-0910900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Material Cold Rolled Steel Material, Resin

Assistance technique