Capuchon en aluminium, pour tuyaux【2 pièces par conditionnement】

Capuchon en aluminium, pour tuyaux
  • Remise sur volume
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TVPK-75
TVPK-100
TVPK-125
TVPK-150
TVPK-200
TVPK-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Size
(mm)
Mass
(g)
Applicable Vise Width
(mm)

29.15 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4989999324129490-035975×29×20120/set75

33.27 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4989999324136490-0367100×29×20160/set100

41.35 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 4989999324143490-0375125×29×20200/set125

48.05 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4989999324150490-0383150×29×20240/set150

60.18 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4989999324167490-0391203×29×20320/set203

77.50 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4989999324174490-0405250×29×20400/set250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of included sets(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame

Assistance technique