Référence fabricant: TAK-1133BK
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 275.53 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAK-1133BK
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de protection pour outils | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 1133×422×155 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 8600 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 1066 | Effective inside dimension, depth(mm) | 368 |
Effective inside dimension, height(mm) | 136 | JAN Code | 4989999323795 | Trusco Code | 488-7468 |
Color | Black | Load Resistance(kg) | 15 | Material | Main Body: Polypropylene (PP), Cushion: Urethane |
Specification 1 | Drip-proof Type |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils Protector, longue (avec roulettes), le numéro d'article est le suivant: TAK-1133BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAK-1133BK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles